![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/664770-LEGRAND-1000.jpg)
Anschlussdose RJ11, 2-fach, Ultraweiß
Niloe/Suno
Legrand
Anschlussdose RJ11, 2-fach, Ultraweiß
Best.-Nr. 664770
EAN.
3245066647708
Rabattgruppe : L27
41,20 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Aufputzmontage | Nein |
---|---|
Kanaleinbau | Nein |
Bodentank/Unterflurmontage | Nein |
Befestigungsart | schrauben |
Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
Steckverbindertyp | sonstige |
Mit Buchsen/Kupplungen | Nein |
Kategorie | 3 |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 9003 |
Anschlussart | sonstige |
Buchsen geschirmt | Nein |
Gehäuse geschirmt | Nein |
Separater Erdungsanschluss | Ja |
Mit Textfeld | Nein |
Separate Kabelzugentlastung | Nein |
Montageart Schirmanschluss | ohne |
---|---|
Auslassrichtung | gerade |
Mit Staubschutz | Ja |
Schutzart (IP) | IP20 |
Mechanische Codierung | Nein |
Farbcodierung | Nein |
Gerätebreite | 75.8 mm |
Gerätehöhe | 75.8 mm |
Gerätetiefe | 23.5 mm |
Einbautiefe | 40 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | 5-45 °C |
Lagertemperatur | -20-70 °C |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION