Anschlussklemme, isoliert mit Gabelzunge, Querschnitt: 4 bis 25 mm²
Verteilergehäuse und Zubehör
Legrand
Anschlussklemme, isoliert mit Gabelzunge, Querschnitt: 4 bis 25 mm²
Best.-Nr. 404904
EAN.
3245064049047
Rabattgruppe : L11
4,78 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Number of poles | 1 |
---|---|
Nominal current | 63 A |
Connection type | Screwing |
Mounting method | Other |
Suitable for extra fine-strand conductors without cable end sleeve | No |
Conductor cross section, input | 25-25 mm² |
Conductor cross section, output | 25-25 mm² |
Conductor cross section, input AWG | 4-4 |
Conductor cross section, output AWG | 4-4 |
Contact safe | Yes |
---|---|
Height | 35 mm |
Width | 15 mm |
Depth | 20 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Type of distribution blocks | Multifunction |
Terminals capacity | 25-25 mm² |
Label space/information surface | No |