Direkt zum Inhalt
Logo print

Anschlussklemme, isoliert mit Stiftzunge, Querschnitt: 6 bis 35 mm²

Verteilergehäuse und Zubehör Legrand

Anschlussklemme, isoliert mit Stiftzunge, Querschnitt: 6 bis 35 mm²

Best.-Nr. 404906 EAN. 3245064049061
Rabattgruppe : L11
5,48 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Number of poles 1
Nominal current 125 A
Connection type Screwing
Mounting method Other
Number of inputs 1
Number of outputs 1
Suitable for solid conductors Yes
Suitable for stranded conductors Yes
Suitable for fine strand conductors No
Suitable for fine strand conductors without cable end sleeve No
Suitable for extra fine-strand conductors No
Suitable for extra fine-strand conductors without cable end sleeve No
Conductor cross section, input 6-35 mm²
Conductor cross section, output 6-35 mm²
Conductor cross section, input AWG 2-9
Contact safe Yes
Height 37 mm
Width 17.5 mm
Depth 19 mm
Number of rows 1
Degree of impact strength (IK) IK00
Degree of protection (IP) IP00
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -25-70 °C
Nominal voltage 230-400 V
Halogen free No
Type of distribution blocks Multifunction
Terminals capacity 6-35 mm²
Label space/information surface No