![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/50/503LP-BTICINO-1000.jpg)
AP-DOSE 3M LIVING
Installationsprodukte
Bticino
AP-DOSE 3M LIVING
Best.-Nr. 503LP
EAN.
8012199238944
Rabattgruppe : B20
12,55 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Unterputz |
---|---|
Form | rechteckig |
Ausgerüstet mit drehbarem Ring | Nein |
Breite | 118 mm |
Befestigung der Geräte | schrauben |
Mit Schrauben | Nein |
Einführung von hinten | Ja |
Werkstoff | Kunststoff |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Farbe | schwarz |
Ausführung Deckel | ohne |
---|---|
Transparenter Deckel | Nein |
Mit Abschirmung | Nein |
Luftdicht | Nein |
Leuchtenhakenbefestigung | Nein |
Stutzen | ohne |
Spezielle Anwendung | ohne |
Mit Trennwand | Nein |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |