Aufbewahrungskoffer, Metall, (HxBxT): 450 x 280 x 85 mm, Stahlblech
Bezeichnungsmaterial
Legrand
Aufbewahrungskoffer, Metall, (HxBxT): 450 x 280 x 85 mm, Stahlblech
Best.-Nr. 038200
EAN.
3245060382001
Rabattgruppe : L16
173,95 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Werkzeugkiste |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Rollbar | Nein |
Mit Schulterriemen | Nein |
Mit Teleskopgriff | Nein |
Mit Schloss | Nein |
Mit Schaum | Nein |
Mit Fachtrenner | Nein |
Farbe | grau |
---|---|
Signalrot | Nein |
Hängeschlossbügel | Ja |
Herausnehmbares Fach | Ja |
Höhe | 85 mm |
Breite | 450 mm |
Tiefe | 280 mm |