![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/086180_pw_96519.jpg)
Aufputz Abdeckung farblos Oteo
Schalter
Legrand
Aufputz Abdeckung farblos Oteo
Best.-Nr. 086180
EAN.
3245060861803
Rabattgruppe : L26
7,08 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Other |
---|---|
Type of fastening | Other |
Colour | Colourless |
Printed | No |
Width | 56 mm |
Height | 55 mm |
Depth | 22 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |