Aufputz Abzweigdose
Schalter
Legrand
Aufputz Abzweigdose
Best.-Nr. 086057
EAN.
3245060860578
Rabattgruppe : L26
10,15 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Clamps | Other |
Connection system | Screwed terminal |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Suitable for degree of protection (IP) | IP2X |
Device width | 72 mm |
---|---|
Device height | 72 mm |
Device depth | 30.1 mm |
Built-in depth | 0 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_706059
(0.6 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION