Aufputz-Dose 4M Living
Installationsprodukte
Bticino
Aufputz-Dose 4M Living
Best.-Nr. 504LP
EAN.
8012199203805
Rabattgruppe : B20
14,50 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Art des Zubehörs/Ersatzteils | sonstige |
---|---|
Zubehör | Ja |
Ersatzteil | Nein |
Breite | 140 mm |
Höhe | 80 mm |
Tiefe | 46 mm |
---|---|
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Farbe | anthrazit |