Aufputz-Gehäuse 2-fach, 110 x 180 x 45 mm, für horizontale und vertikale Montage
Schalter
Legrand
Aufputz-Gehäuse 2-fach, 110 x 180 x 45 mm, für horizontale und vertikale Montage
Best.-Nr. 077892
EAN.
3245060778927
Rabattgruppe : L25
250,20 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Aufputz-Rahmen |
---|---|
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme | Nein |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
Anzahl der Einheiten | 1 |
Montagerichtung | horizontal und vertikal |
Form | rechteckig |
Werkstoff | Metall |
Werkstoffgüte | sonstige |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | grau |
Transparent | Nein |
Mit Abdeckrahmen | Nein |
Mit Kanaleinführung | Ja |
---|---|
Mit Kabeleinführung | Ja |
Mit Verschraubungseinführung | Ja |
Schlagfest | Ja |
Schutzart (IP) | IP55 |
Breite | 181 mm |
Höhe | 110 mm |
Tiefe | 45 mm |
Gerätebreite | 181 mm |
Gerätehöhe | 110 mm |
Gerätetiefe | 45 mm |
Schlagfestigkeit | IK10 |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
8 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_707077/M1
(0.43 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_701873
(0.58 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_700177/A1
(0.71 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_4236
(0.53 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_4239
(0.53 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-619737
(0.96 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-569889/A1
(1.34 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_707077
(0.39 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION