Aufputz-Gehäuse 3-fach waagerecht Galea ultraweiß
Pro21
Legrand
Aufputz-Gehäuse 3-fach waagerecht Galea ultraweiß
Best.-Nr. 771098
EAN.
3245067710982
Rabattgruppe : L23
41,75 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Aufputz-Rahmen |
---|---|
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme | Nein |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 3 |
Anzahl der Einheiten | 1 |
Montagerichtung | Horizontal |
Form | rechteckig |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Duroplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Transparent | Nein |
Mit Abdeckrahmen | Nein |
Mit Kanaleinführung | Ja |
---|---|
Mit Kabeleinführung | Ja |
Mit Verschraubungseinführung | Nein |
Schlagfest | Nein |
Schutzart (IP) | IP2X |
Breite | 213 mm |
Höhe | 71 mm |
Tiefe | 40 mm |
Gerätebreite | 213 mm |
Gerätehöhe | 71 mm |
Gerätetiefe | 40 mm |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-40 °C |