![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/086091-LEGRAND-1000.jpg)
Aufputz Rahmen 1-fach Oteo
Schalter
Legrand
Aufputz Rahmen 1-fach Oteo
Best.-Nr. 086091
EAN.
3245060860912
Rabattgruppe : L26
3,54 €
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
Assembly arrangement | Surface mounted frame |
Suitable for mounting over existing flush-mounted box | No |
Suitable for modular domestic switching devices | No |
Number of modules (module system) | 2 |
Number of units | 1 |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Shape | Square |
Desktop device | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
With cover frame | No |
With duct entry | Yes |
---|---|
With cable entry | Yes |
With screw gland entry | No |
With installation tube entry | No |
Shock resistant | Yes |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Inlet from the rear | Yes |
Width | 72 mm |
Height | 72 mm |
Depth | 22 mm |
Device width | 72 mm |
Device height | 72 mm |
Device depth | 22 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Cable support | Not applicable |
Dokumentation
1 Dokument
AutoCAD 3D
14 Dokumente
Konformitätserklärung
AENOR-030/001724
(0.43 Mo)
Konformitätserklärung
CEBEC-19708
(0.64 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-592714A
(1.63 Mo)
Konformitätserklärung
CEBEC-19609
(0.5 Mo)
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
AENOR-030/001724
(0.27 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_706059
(0.6 Mo)
Konformitätserklärung
CEBEC-7109/7
(0.07 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_4175
(0.52 Mo)
Konformitätserklärung
MEEI-UP 69265158 0002
(0.69 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_4412
(0.67 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-2625/1/17441
(1.16 Mo)
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-005025
(1.72 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION