Direkt zum Inhalt
Logo print

Aufputz Rahmen 3-fach Oteo

Schalter Legrand

Aufputz Rahmen 3-fach Oteo

Best.-Nr. 086093 EAN. 3245060860936
Rabattgruppe : L26
11,05 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Antimicrobial treatment No
Assembly arrangement Surface mounted frame
Suitable for mounting over existing flush-mounted box No
Suitable for modular domestic switching devices No
Number of modules (module system) 6
Number of units 1
Mounting direction Horizontal and vertical
Shape Rectangular
Desktop device No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Transparent No
With cover frame No
With duct entry Yes
With cable entry Yes
With screw gland entry No
With installation tube entry No
Shock resistant Yes
Degree of protection (IP) IP2X
Inlet from the rear Yes
Width 207 mm
Height 72 mm
Depth 22 mm
Device width 207 mm
Device height 72 mm
Device depth 22 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
Cable support Not applicable

Dokumentation

11 Dokumente
Konformitätserklärung
AENOR-030/001724 (0.43 Mo)
Konformitätserklärung
CEBEC-19708 (0.64 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-592714A (1.63 Mo)
Konformitätserklärung
CEBEC-19609 (0.5 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/001724 (0.27 Mo)
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
CEBEC-7109/7 (0.07 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_4175 (0.52 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_4412 (0.67 Mo)
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-005025 (1.72 Mo)