Direkt zum Inhalt
Logo print

Aufputzgehäuse 1-fach Creo mandelweiß

Pro21 Legrand

Aufputzgehäuse 1-fach Creo mandelweiß

Best.-Nr. 776131 EAN. 3245067761311
Rabattgruppe : L22
11,45 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Assembly arrangement Surface mounted frame
Suitable for modular domestic switching devices No
Number of modules (module system) 1
Number of units 1
Mounting direction Horizontal and vertical
Shape Square
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour Beige
RAL-number (similar) 1013
Transparent No
With cover frame No
With duct entry Yes
With cable entry Yes
With screw gland entry No
Shock resistant Yes
Degree of protection (IP) IP2X
Width 89 mm
Height 89 mm
Depth 40 mm
Device width 89 mm
Device height 89 mm
Device depth 40 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C

Dokumentation

2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-NL-15251 (0.07 Mo)
Konformitätserklärung