Aufputzgehäuse 1-fach Creo ultraweiß
Pro21
Legrand
Aufputzgehäuse 1-fach Creo ultraweiß
Best.-Nr. 776181
EAN.
3245067761816
Rabattgruppe : L22
11,45 €
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
Zusammenstellung | Aufputz-Rahmen |
---|---|
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme | Nein |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
Anzahl der Einheiten | 1 |
Montagerichtung | horizontal und vertikal |
Form | quadratisch |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Transparent | Nein |
Mit Abdeckrahmen | Nein |
Mit Kanaleinführung | Ja |
---|---|
Mit Kabeleinführung | Ja |
Mit Verschraubungseinführung | Nein |
Schlagfest | Ja |
Schutzart (IP) | IP2X |
Breite | 89 mm |
Höhe | 89 mm |
Tiefe | 40 mm |
Gerätebreite | 89 mm |
Gerätehöhe | 89 mm |
Gerätetiefe | 40 mm |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-40 °C |
Dokumentation
WÄHLEN SIE EINE AKTION