Direkt zum Inhalt
Logo print

Außeneck für DLP 40/40 Reinweiss

Wandkanal Legrand

Außeneck für DLP 40/40 Reinweiss

Best.-Nr. 637302 EAN. 3245066373027
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Haubenformteil
Winkel 85-95 °
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte sonstige
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Befestigungsart aufrastbar
Farbe weiß
Schutzart (IP) IP3X
Schlagfestigkeit IK07
Mit Schutzfolie Nein
Einsatztemperatur 15-60 °C
Breite 40 mm
Höhe 40 mm
Lagertemperatur -25-60 °C

Dokumentation

1 Dokument
Konformitätserklärung
NF 004-NF 593021E (0.32 Mo)