Außeneck für DLP 60/60 Reinweiss
Wandkanal
Legrand
Außeneck für DLP 60/60 Reinweiss
Best.-Nr. 637352
EAN.
3245066373522
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Haubenformteil |
---|---|
Winkel | 85-95 ° |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | sonstige |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Befestigungsart | aufrastbar |
Farbe | weiß |
---|---|
Schutzart (IP) | IP3X |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Mit Schutzfolie | Nein |
Einsatztemperatur | 15-60 °C |
Breite | 60 mm |
Höhe | 60 mm |
Lagertemperatur | -25-60 °C |