Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Aussensirene Nachfolger von 4072L
MyHOME
Bticino
Aussensirene Nachfolger von 4072L
Best.-Nr. 4073
EAN.
8005543529850
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nennspannung | 12-12 V |
---|---|
Stromaufnahme | 7.2 A |
Kalottenfarbe | Orange |
Leuchtmittel | Xenon |
Lautstärke | 105 dB |
Art des optischen Signals | Blitzlicht |
Art des akustischen Signalgebers | Schallgeber |
---|---|
Art des akustischen Signals | Pulston |
Montageart | Aufbau |
Gehäusefarbe | weiß |
Schutzart (IP) | IP34 |