![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/349414-BTICINO-1000.jpg)
AX Bussteckdose Alu
Video Display/Station
Bticino
AX Bussteckdose Alu
Best.-Nr. 349414
EAN.
8012199815732
Rabattgruppe : B21
20,05 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Funktion | erweitern |
---|---|
Installationstechnik | sonstige |
Ausführung der Schnittstelle | KNX |
Montageart | Unterputz |
Breite | 22 mm |
Höhe | 45 mm |
Tiefe | 36 mm |
Breite in Teilungseinheiten | 1 |
Schlagfestigkeit | Sonstige |
---|---|
Schutzart (IP) | Sonstige |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Farbe | grau |
Halogenfrei | Nein |
Adressierbar | Nein |