![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/349418-BTICINO-1000.jpg)
AX Bussteckdose white
Video Display/Station
Bticino
AX Bussteckdose white
Best.-Nr. 349418
EAN.
8012199987750
Rabattgruppe : B21
20,05 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Function | Expand |
---|---|
Installation technique | Other |
Type of interface | KNX |
Mounting method | Flush-mounted |
Width | 22 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 36 mm |
Width in number of modular spacings | 1 |
Degree of impact strength (IK) | Other |
---|---|
Degree of protection (IP) | Other |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Colour | White |
Halogen free | No |
Addressable | No |