Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/H4/H4382V12V24-BTICINO-1000.jpg)
AX Orientierungslicht 12/24V
Axolute
Bticino
AX Orientierungslicht 12/24V
Best.-Nr. H4382V12V24
EAN.
8005543429181
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
---|---|
Fassung | sonstige |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Mit Blinklicht | Nein |
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck | Ja |
Mit austauschbarem Symbol | Nein |
Verwendung als Taster | nein |
Montageart | Sonstige |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | sonstige |
Transparent | Nein |
---|---|
Farbe des Leuchtmittels | weiß |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP2X |
Nennspannung | 12 V |
Max. Lampenleistung | 0.6 W |
Gerätebreite | 45 mm |
Gerätehöhe | 45 mm |
Gerätetiefe | 32 mm |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Anschlussart | Schraubklemme |
Aderquerschnitt | 2.5-2.5 mm² |