Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/H4/H4372V230H-BTICINO-1000.jpg)
AX Signallicht Hotel 1-Mod
Axolute
Bticino
AX Signallicht Hotel 1-Mod
Best.-Nr. H4372V230H
EAN.
8012199850825
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
---|---|
Fassung | sonstige |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Mit Blinklicht | Nein |
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck | Ja |
Mit austauschbarem Symbol | Nein |
Verwendung als Taster | nein |
Montageart | Sonstige |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | sonstige |
Transparent | Nein |
---|---|
Farbe des Leuchtmittels | sonstige |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP2X |
Nennspannung | 230 V |
Max. Lampenleistung | 0.5 W |
Gerätebreite | 22 mm |
Gerätehöhe | 45 mm |
Gerätetiefe | 40 mm |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Anschlussart | Schraubklemme |
Aderquerschnitt | 2.5-2.5 mm² |