Axial-Wippe Glocke 1-Modulig Anthrazit
LivingLight
Bticino
Axial-Wippe Glocke 1-Modulig Anthrazit
Best.-Nr. L4916D
EAN.
8005543444665
Rabattgruppe : B20
3,30 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | einteilige Taste |
---|---|
Aufdruck/Kennzeichnung | Symbol "Klingel" |
Verwendung | Schalter/Taster |
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Kontrollfenster/Lichtauslass | Ja |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Farbe | anthrazit |
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) | 7015 |
Mit Beschriftungsfeld | Nein |
Mit austauschbarer Linse/Symbol | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK00 |
Breite | 21.8 mm |
Höhe | 43.5 mm |
Tiefe | 7.2 mm |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |