![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/N4/BT-N4916D-WEB-F.jpg)
Axial-Wippe + Glocke 1-Modulig Weiss
LivingLight
Bticino
Axial-Wippe + Glocke 1-Modulig Weiss
Best.-Nr. N4916D
EAN.
8005543444863
Rabattgruppe : B20
2,96 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | einteilige Taste |
---|---|
Aufdruck/Kennzeichnung | Symbol "Klingel" |
Verwendung | Schalter/Taster |
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Kontrollfenster/Lichtauslass | Ja |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Farbe | weiß |
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Mit Beschriftungsfeld | Nein |
Mit austauschbarer Linse/Symbol | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK00 |
Breite | 21.2 mm |
Höhe | 43.5 mm |
Tiefe | 9.3 mm |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |