Direkt zum Inhalt
Logo print

Axial-Wippe Variabel 2-Modulig Anthrazit

LivingLight Bticino

Axial-Wippe Variabel 2-Modulig Anthrazit

Best.-Nr. L4916M2T EAN. 8005543444788
Rabattgruppe : B20
6,09 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Model Two-part button
Imprint/indication None
Utilization Switch/push button
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet Yes
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Antimicrobial treatment No
Colour Anthracite
RAL-number (similar) 7015
With label area No
With exchangeable lens/symbol Yes
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK00
Width 43.5 mm
Height 43.5 mm
Depth 7.2 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C