Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
AXOLUTE Nighter Tastsensor
MyHOME
Bticino
AXOLUTE Nighter Tastsensor
Best.-Nr. HS4657M3
EAN.
8012199942339
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bussystem KNX | Nein |
---|---|
Bussystem KNX-Funk | Nein |
Bussystem Funkbus | Nein |
Bussystem LON | Nein |
Bussystem Powernet | Nein |
Andere Bussysteme | sonstige |
Funk bidirektional | Nein |
Montageart | Unterputz |
Mit Diebstahl-/Demontageschutz | Nein |
Mit Busankopplung | Ja |
Anzahl der Betätigungspunkte | 6 |
Anzahl der Tasten | 6 |
Mit LED-Anzeige | Ja |
Mit Beschriftungsfeld | Nein |
Mit Display | Nein |
Werkstoff | Glas |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | schwarz |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9004 |
Transparent | Nein |
Mit Raumthermostat | Nein |
Mit Infrarot-Sensor | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
---|---|
Min. Tiefe der Gerätedose | 55 mm |
Breite | 127 mm |
Höhe | 96 mm |
Tiefe | 29 mm |
Schlagfestigkeit | Sonstige |
Einsatztemperatur | 0-40 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Frequenz | 0-0 Hz |
Standby Verbrauch | 20 mA |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Nein |
Halogenfrei | Nein |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Kapazität der Klemme | 0.34-2.5 mm² |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Adressierbar | Ja |
Verbundenes Objekt | Nein |
Art der Steuerung | SCS |
Mit Sprachbefehl | Ja |
Programmierbar | Ja |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Ja |
Über die Internet-Box vernetzbar | Ja |
Produktnutzungsfunktion | Steuer- und Kontrollsystem |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION