Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088089-WEB-R.jpg)
Basisdeckel 12/20 Module Rund
Unterflur und Energiesäulen
Legrand
Basisdeckel 12/20 Module Rund
Best.-Nr. 088089
EAN.
3414970755711
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nominal dimension | 0 mm |
---|---|
Width | 330 mm |
Length | 330 mm |
Mounting opening | Round |
Cover mounting opening | No |
---|---|
Floor maintenance | Dry |
Material thickness | 2 mm |
Material | Steel |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
6 Dokumente
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION