![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080188-LEGRAND-1000.jpg)
Batibox Für Deckelsatz
Schalter
Legrand
Batibox Für Deckelsatz
Best.-Nr. 080188
EAN.
3245060801885
Rabattgruppe : L63
4,81 €
/
Stück
Verpackungseinheit
10 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Sonstige |
---|---|
Form | rund |
Bauform | Geräte-Verbindungsdose/-kasten |
Ausführung | Einzel |
Bestückung | ohne |
Durchmesser | 80 mm |
Breite | 83 mm |
Für Anzahl Geräteeinsätze | 2 |
Befestigung der Geräte | schrauben oder spreizen |
Mit Schrauben | Ja |
Für Rohrdurchmesser | 20/25 mm |
Für Kabeldurchmesser | 20-25 mm |
Rohrarretierung | Nein |
Einführung von hinten | Nein |
Anzahl der Einführungen | 4 |
Werkstoff | Kunststoff |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
---|---|
Farbe | Orange |
Schutzart (IP) | IP20 |
Ausführung Deckel | ohne |
Deckelbefestigung | sonstige |
Plombierbar | Nein |
Funktionserhalt | ohne |
Mit Abschirmung | Nein |
Luftdicht | Nein |
Max. Leiterquerschnitt | 0 mm² |
Polzahl der Klemme | 0 |
Klemme lagefixiert | Nein |
Leuchtenhakenbefestigung | Nein |
Stutzen | ohne |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-60 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
AutoCAD 3D
2 Dokumente
Konformitätserklärung
NF-NF012_4410/A1
(0.54 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_706894
(0.43 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION