Direkt zum Inhalt
Logo print

Batibox Trennsteg T=40 mm

UP-Dosen Legrand

Batibox Trennsteg T=40 mm

Best.-Nr. 080071 EAN. 3245060800710
Rabattgruppe : L29
1,81 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Type of accessory/spare part Coupling piece
Suitable for built-in installation box Yes
Suitable for central conduit box No
Width 58.4 mm
Height 29 mm
Depth 36.1 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Degree of protection (IP) IP20
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-60 °C

Dokumentation

3 Dokumente
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_705863 (0.49 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_1959 (0.7 Mo)