Batibox Unterputz-Dose 1-Fach T=40mm
UP-Dosen
Legrand
Batibox Unterputz-Dose 1-Fach T=40mm
Best.-Nr. 080141
EAN.
3245060801410
Rabattgruppe : L29
1,18 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Sichtmauerwerk |
---|---|
Form | quadratisch |
Bauform | Geräte-Verbindungsdose/-kasten |
Ausführung | Einzel |
Bestückung | ohne |
Länge | 71 mm |
Breite | 71 mm |
Innentiefe | 43 mm |
Für Anzahl Geräteeinsätze | 2 |
Befestigung der Geräte | schrauben oder spreizen |
Mit Schrauben | Ja |
Für Rohrdurchmesser | 20/25 mm |
Für Kabeldurchmesser | 20-25 mm |
Rohrarretierung | Nein |
Einführung von hinten | Ja |
Anzahl der Einführungen | 12 |
Werkstoff | Kunststoff |
Halogenfrei | Ja |
---|---|
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Farbe | rot |
Schutzart (IP) | IP20 |
Ausführung Deckel | ohne |
Deckelbefestigung | sonstige |
Plombierbar | Nein |
Funktionserhalt | ohne |
Mit Abschirmung | Nein |
Luftdicht | Nein |
Polzahl der Klemme | 0 |
Klemme lagefixiert | Nein |
Leuchtenhakenbefestigung | Nein |
Stutzen | ohne |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-60 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
3 Dokumente
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_707397/A1
(0.52 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION