Batterie Cabinet Dk+ 1kVA ohne Batterien (Leergehäuse)
USV Kompaktanlagen
Legrand
Batterie Cabinet Dk+ 1kVA ohne Batterien (Leergehäuse)
Best.-Nr. 310665
EAN.
3414970827067
Rabattgruppe : L17K
743,30 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Type of accessory/spare part | Battery/accumulator |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 440 mm |
Height | 176 mm |
Depth | 425 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | 0-20 °C |
Storage temperature | 0-40 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
3 Dokumente
Whitebook
Bedienungsanleitung
Technisches Handbuch
WÄHLEN SIE EINE AKTION