Direkt zum Inhalt
Logo print

Batterie Cabinet Dk+ 3kVA ohne Batterien (Leergehäuse)

USV Kompaktanlagen Legrand

Batterie Cabinet Dk+ 3kVA ohne Batterien (Leergehäuse)

Best.-Nr. 310667 EAN. 3414970827081
Rabattgruppe : L17K
743,30 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Type of accessory/spare part Battery/accumulator
Accessory Yes
Spare part No
Width 440 mm
Height 88 mm
Depth 600 mm
Operating / setting temperature 0-20 °C
Storage temperature 0-40 °C
Halogen free Yes

Dokumentation

3 Dokumente
Whitebook
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Bedienungsanleitung
LE09779AC.pdf pdf (7.29 Mo)
Technisches Handbuch
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)