![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/401856-LEGRAND.jpg)
Befestigungslaschen-Set, zur Wandmontage, für Aufputzverteiler Practibox S
Practibox S
Legrand
Befestigungslaschen-Set, zur Wandmontage, für Aufputzverteiler Practibox S
Best.-Nr. 401856
EAN.
3245064018562
Rabattgruppe : L10V
24,95 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Art des Zubehörs/Ersatzteils | Befestigungsteile/-set |
---|---|
Zubehör | Ja |
Ersatzteil | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Breite | 30 mm |
Höhe | 62.8 mm |
---|---|
Tiefe | 9.5 mm |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -15-40 °C |
Dokumentation
2 Dokumente
Workshop-Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-675993
(2.25 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION