Befestigungslaschen, zur Wandmontage, Satz a 4 St., für Schaltschränke Atlantic
Wand-/Standschränke
Legrand
Befestigungslaschen, zur Wandmontage, Satz a 4 St., für Schaltschränke Atlantic
Best.-Nr. 036404
EAN.
3245060364045
Rabattgruppe : L10K
25,55 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Befestigungssatz |
---|---|
Geeignet für Gehäusebaubreite | 1200 mm |
Geeignet für Gehäusebauhöhe | 1400 mm |
Geeignet für Gehäusebautiefe | 400 mm |
Breite | 70.5 mm |
Höhe | 117 mm |
---|---|
Tiefe | 13 mm |
Max. Belastbarkeit | 300 kg |
Werkstoff | Metall |
Farbe | Zink |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION