![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-067829-WEB-R.jpg)
Befestigungsschrauben
Pro21
Legrand
Befestigungsschrauben
Best.-Nr. 067829
EAN.
3245060678296
Rabattgruppe : L29
0,06 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
200 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Steel |
---|---|
Material quality | 5.8 (steel) |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Head form | Other |
---|---|
Screwing system | Pozidriv PZ |
Depth | 16 mm |