![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036577-LEGRAND-1000.jpg)
Belüfter, Schutzart IP66, Bohrung 40,5 mm, für Schaltschränke
Wand-/Standschränke
Legrand
Belüfter, Schutzart IP66, Bohrung 40,5 mm, für Schaltschränke
Best.-Nr. 036577
EAN.
3414970354792
Rabattgruppe : L10K
63,80 €
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
Suitable for enclosure building depth | 37 mm |
---|---|
Diameter | 60 mm |
For max. number of fans | 2 |
Material | Plastic |
Surface finishing | Untreated |
---|---|
With built-in filter | No |
Mounting method | Other |
Degree of protection (IP) | IP66 |