Betriebsstundenzähler ContaRex, Format 48 x 48 mm, 10 ... 80 VDC, Schutzart IP 40, für Fronttafeleinbau
ContaRex
Legrand
Betriebsstundenzähler ContaRex, Format 48 x 48 mm, 10 ... 80 VDC, Schutzart IP 40, für Fronttafeleinbau
Best.-Nr. 049560
EAN.
3245060495602
Rabattgruppe : L12
139,80 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Mounting method | Front mounting |
---|---|
Model | Analogue |
Count area | 99999.99 h |
Reset function | None |
Operation indication | Yes |
Number of digits | 7 |
Input voltage | 12-36 V |
Voltage type | DC |
Type of drive | Mains synchronous |
Width | 48 mm |
---|---|
Height | 48 mm |
Built-in depth | 32 mm |
Front plate width | 48.5 mm |
Front plate height | 55 mm |
Diameter panel opening | 55 mm |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Depth | 38 mm |
Operating / setting temperature | -25-80 °C |
Dokumentation
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION