Direkt zum Inhalt
Logo print

Betriebsstundenzähler ContaRex, Format 48 x 48mm, 24V/50Hz, IP40, für Fronttafeleinbau

ContaRex Legrand

Betriebsstundenzähler ContaRex, Format 48 x 48mm, 24V/50Hz, IP40, für Fronttafeleinbau

Best.-Nr. 049552 EAN. 3245060495527
Rabattgruppe : L12
54,50 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Mounting method Front mounting
Model Analogue
Count area 99999.99 h
Reset function None
Operation indication Yes
Number of digits 7
Input voltage 24-24 V
Voltage type AC
Frequency input voltage 50-50 Hz
Type of drive Mains synchronous
Width 48 mm
Height 48 mm
Built-in depth 32 mm
Front plate width 48.5 mm
Front plate height 55 mm
Diameter panel opening 55 mm
Degree of protection (IP) IP40
Depth 38 mm
Operating / setting temperature -25-80 °C

Dokumentation

1 Dokument
AutoCAD 3D
049552.dwg dwg (0.09 Mo)