Betriebsstundenzähler Rex 2000 HC2, 2-modulig, 230 V/50 Hz, Schutzart IP 20
Zeitschaltuhren Aufputz
Legrand
Betriebsstundenzähler Rex 2000 HC2, 2-modulig, 230 V/50 Hz, Schutzart IP 20
Best.-Nr. 004694
EAN.
4010957046941
Rabattgruppe : L11
40,25 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | DIN-Schiene |
---|---|
Ausführung | analog |
Zählbereich | 99999.99 h |
Reset-Funktion | ohne |
Laufanzeige | Nein |
Anzahl der Zeichen | 7 |
Eingangsspannung | 230-230 V |
Spannungsart | AC |
Frequenz der Eingangsspannung | 50-50 Hz |
Antriebsart | netzsynchron |
---|---|
Breite | 35 mm |
Höhe | 83 mm |
Breite in Teilungseinheiten | 2 |
Einbautiefe | 44 mm |
Schutzart (IP) | IP2X |
Tiefe | 66 mm |
Einsatztemperatur | -10-55 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION