Bewegungsmelder Creo 3-Leiter 180° Farbe: Mandelweiß
Licht Management
Legrand
Bewegungsmelder Creo 3-Leiter 180° Farbe: Mandelweiß
Best.-Nr. A77663
EAN.
4010957776633
Rabattgruppe : L32
165,40 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Präsenzmelder |
---|---|
Sensortyp | passiv Infrarot |
Mit DALI-Schnittstelle | Nein |
Konstantlichtregelung | Nein |
HLK-Ansteuerung | Nein |
Zwangsabschaltung | Ja |
Tierschneise | Nein |
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | Ja |
Vernetzbar | Ja |
Optimale Montagehöhe | 1.2 m |
Treppenhausüberwachung | Nein |
Überbrückungsschalter | Ja |
Max. Reichweite zu einer Seite | 20 m |
Max. Reichweite frontal | 20 m |
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden | 4 m |
Geeignet für drahtlose Übertragung | Nein |
Fernbedienbar | Ja |
Mit Fernbedienung | Nein |
Ansprechempfindlichkeit einstellbar | Ja |
Ansprechhelligkeit einstellbar | Ja |
Mit Signaleinheit | Ja |
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | Ja |
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz | Nein |
Montageart | Unterputz |
Anschlussart | Schraubklemme |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
---|---|
Oberflächenschutz | sonstige |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Farbe | Silber |
Transparent | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50-60 Hz |
Nennspannung | 240-240 V |
Min. Einschaltdauer | 30 s |
Max. Einschaltdauer | 30 min |
Ausschaltverzögerung | 1800 s |
Erfassungswinkel horizontal | 180-180 ° |
Ansprechhelligkeit | 10-1000 lx |
Max. Schaltleistung | 2000 W |
Geeignet für C-Last | Ja |
Temperatur | -20-55 °C |
Anzahl der Schaltzonen | 96 |
Max. Einschaltstrom | 10 A |
Nebenstelleneingang | Ja |
Alarmfunktion | Nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION