Bezeichnungsschild, 75 x 50 mm, für Kabelbinder Breite 9 mm, Beschriftbar
Industrieprodukte
Legrand
Bezeichnungsschild, 75 x 50 mm, für Kabelbinder Breite 9 mm, Beschriftbar
Best.-Nr. 031980
EAN.
3245060319809
Rabattgruppe : L61
153,62 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Etikett |
---|---|
Werkstoff | Kunststoff |
Länge | 75 mm |
Breite | 50 mm |
Farbe | schwarz |
---|---|
Mit Textfeld | Nein |
Aufdruck | ohne |
Montageart | Sonstige |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION