Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Blindabdeckung 1/2 Modul für das Schalterprogramm AXOLUTE, Farbe: White
Axolute
Bticino
Blindabdeckung 1/2 Modul für das Schalterprogramm AXOLUTE, Farbe: White
Best.-Nr. HD4949
EAN.
8012199986432
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Rectangular |
Colour | Other |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION