![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/N4/N4951-BTICINO-1000.jpg)
Blindabdeckung für LIVINGLIGHT, 2-modulig, Farbe: Weiß
LivingLight
Bticino
Blindabdeckung für LIVINGLIGHT, 2-modulig, Farbe: Weiß
Best.-Nr. N4951
EAN.
8012199051017
Rabattgruppe : B20
2,48 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Rectangular |
Hole diameter | 15 mm |
Colour | White |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |