Blindabdeckung mit Tragring Creo mandelweiß
Pro21
Legrand
Blindabdeckung mit Tragring Creo mandelweiß
Best.-Nr. 776078
EAN.
3245067760789
Rabattgruppe : L22
10,65 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Square |
Hole diameter | 0 mm |
Width opening | 0 mm |
---|---|
Height opening | 0 mm |
Colour | Other |