Blindabdeckung mit Tragring Galea dark bronze
Pro21
Legrand
Blindabdeckung mit Tragring Galea dark bronze
Best.-Nr. 771278
EAN.
3245067712788
Rabattgruppe : L23
17,20 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Werkstoff | Kunststoff |
---|---|
Bauform der Linse | rechteckig |
Breite der Öffnung | 64 mm |
Höhe der Öffnung | 54 mm |
Farbe | sonstige |
Schlagfestigkeit | IK02 |
---|---|
Schutzart (IP) | IP21 |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-50 °C |