![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/077866-LEGRAND-1000.jpg)
Blindabdeckung Soliroc IP55 IK10 grau
Schalter
Legrand
Blindabdeckung Soliroc IP55 IK10 grau
Best.-Nr. 077866
EAN.
3245060778668
Rabattgruppe : L25
59,10 €
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
Material | Metal |
---|---|
Construction type lens | Square |
Width opening | 70.4 mm |
Height opening | 70.4 mm |
Colour | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK10 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP55 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Dokumentation
4 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_707077/M1
(0.43 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_700177/A1
(0.71 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_4239
(0.53 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_707077
(0.39 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION