![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Blinddeckel 800x300x4mm
Unterflursysteme
Legrand
Blinddeckel 800x300x4mm
Best.-Nr. 8474030
EAN.
8714161019369
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 300 mm |
---|---|
Länge | 800 mm |
Materialstärke | 4 mm |
Montageöffnung | ohne |
Anzahl der Montageöffnungen | 0 |
---|---|
Deckelbefestigung rastend | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Oberflächenschutz | verzinkt |