![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/16/16133G-BTICINO-1000.jpg)
Blindmodul 1M Anthrazit
Installationsprodukte
Bticino
Blindmodul 1M Anthrazit
Best.-Nr. 16133G
EAN.
8012199203416
Rabattgruppe : B20
7,55 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Rectangular |
Colour | Black |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Antimicrobial treatment | No |