Blindmodul 1M Weiss
Installationsprodukte
Bticino
Blindmodul 1M Weiss
Best.-Nr. 16133
EAN.
8012199182438
Rabattgruppe : B20
7,55 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Werkstoff | Kunststoff |
---|---|
Bauform der Linse | rechteckig |
Farbe | sonstige |
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
Schutzart (IP) | IP20 |
---|---|
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Antibakterielle Behandlung | Nein |