CEE-Kupplung 5P 16A 230V BL IP44
Industrieprodukte
Legrand
CEE-Kupplung 5P 16A 230V BL IP44
Best.-Nr. 555106
EAN.
3245065551068
Rabattgruppe : L62
29,95 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
IEC-amperage | 16 A |
---|---|
Number of poles | 5 |
Voltage according to EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) blue |
Clock hour position | 9 h |
Identification colour | Blue |
RAL-number | 5005 |
Degree of protection (IP) | IP44 |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
Cable entry | Gland nut |
Material | Plastic |
Military model | No |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
4 Dokumente
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
CQC-CQC2016010203850867
(1.28 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Konformitätserklärung
IMQ-CA02.05953
(0.35 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION