![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LG-555306-WEB-R.jpg)
CEE-Kupplung 5P 16A 230V BL IP67
Industrieprodukte
Legrand
CEE-Kupplung 5P 16A 230V BL IP67
Best.-Nr. 555306
EAN.
3245065553062
Rabattgruppe : L62
39,90 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
IEC-Stromstärke | 16 A |
---|---|
Polzahl | 5 |
Spannung nach EN 60309-2 | 200 - 250 V (50+60 Hz) blau |
Uhrzeit-Stellung | 9 h |
Kennfarbe | blau |
RAL-Nummer | 5005 |
Schutzart (IP) | IP67 |
---|---|
Anschlusstechnik | Schraubklemme |
Steckrichtung | gerade |
Kabeleinführung | Verschraubung |
Werkstoff | Kunststoff |
Militärausführung | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
AutoCAD 3D
4 Dokumente
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Konformitätserklärung
CQC-CQC2016010203850867
(1.28 Mo)
Konformitätserklärung
IMQ-CA02.05953
(0.35 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION